Variantes HYDRO MPC-S 4 CR20-5
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Caudal nominal: | 87 m³/h |
Maximum flow: | 116 m³/h |
Caudal máximo: | 116 m³/h |
Cabeça cotada: | 58 m |
Altura manométrica máxima: | 73 m |
Designação da bomba principal: | CR20-5 |
Nº da bomba principal: | 96500522 |
Número de bombas: | 4 |
Controlos | |
---|---|
Tipo de controlo: | S |
Materiais | |
---|---|
Colectores: | EN/DIN 1.4301/ AISI 304 |
Instalação | |
---|---|
Gama de temperatura ambiente: | 5 .. 45 °C |
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Pressão máxima de entrada permitida: | 10 bar |
Entrada do colector: | DN100 |
Saída do colector: | DN100 |
Estágio da pressão: | PN16 |
Ligação à terra: | PE |
Desenho de sistema: | H |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 5 .. 60 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 936 kg |
Peso bruto: | 966 kg |
Gama de produtos: | ASEAN |
Ficheiro de configuração nº: | 98272161 |
Ficheiro de configuração Control MPC: | 98272009 |
Ficheiro de configuração Hydro MPC: | 98272018 |
Depósito | |
---|---|
Depósito de membrana: | NO |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência (P2) bomba principal: | 5.5 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380-415 V |
Corrente nominal do sistema: | 11 A |
Método de arranque: | electronicam. |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP54 |
Número de fases da bomba principal: | 3 |
Designação do produto: | HYDRO MPC-S 4 CR20-5 |
Código: | 98793499 |
Preço: |