Variantes HYDRO MX 2/1 3CR150-1-1
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Caudal nominal: | 300 m³/h |
Caudal mínimo do sistema: | 8.4 m³/h |
Caudal máximo do sistema: | 360 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 12.3 m |
Maximum head: | 22.8 m |
Altura manométrica máxima: | 22.8 m |
Homologações na chapa de características: | VNIIPO |
Bomba nº: | 98956482 |
Número de bombas: | 3 |
Materiais | |
---|---|
Colectores: | EN/DIN 1.4571 |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Flange padrão: | DIN |
Entrada do colector: | DN250 |
Saída do colector: | DN250 |
Estágio da pressão: | PN10/16 |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 5 .. 60 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 1510 kg |
Peso bruto: | 1760 kg |
Idioma: | RU |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência nominal - P2: | 11 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380/415 V |
Consumo máximo de energia: | 76 A |
Método de arranque: | estr./tri. |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP54 |
Designação do produto: | HYDRO MX 2/1 3CR150-1-1 |
Código: | 98783384 |
Preço: |