Variantes SPK 2-19/19 A-W-I-AUUV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2864 rpm |
Caudal nominal: | 33.3 l/min |
Altura manométrica nominal: | 58.1 m |
Estágios: | 19 |
Impulsores: | 19 |
Empanque de veio primário: | AUUV |
Tolerância da curva: | ISO9906:2012 3B |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | E |
Orifícios de drenagem: | Closed drain hole |
Materiais | |
---|---|
Cabeça da bomba: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | AISI 316LN |
Impulsor: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código do material: | I |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Ligação à tubagem: | G 3/4 |
Tamanho da flange para o motor: | FT100 |
Código da ligação: | W |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | N/A |
Peso líquido: | 17.4 kg |
Peso bruto: | 18.7 kg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | 80A |
Classe de eficiência IE: | IE3 |
Potência nominal - P2: | 0.75 kW |
Potência (P2) requerida pela bomba: | 0.75 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Corrente nominal: | 3.30/1.90 A |
Corrente de arranque: | 580-620 % |
Cos phi - factor de potência: | 0.81-0.71 |
Velocidade nominal: | 2840-2870 rpm |
Eficiência: | IE3 80,7% |
Eficiência do motor com carga total: | 80.7 % |
Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 82.7 % |
Eficiência do motor a 1/2 carga: | 81.7 % |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | NENHUM |
Motor n.º: | 85U05104 |
Designação do produto: | SPK 2-19/19 A-W-I-AUUV |
Código: | 98776586 |
Número EAN: | 5712601223690 |
Preço: |