Variantes SPK 4-19/19 L-W-A-AUUV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2853 rpm |
Caudal nominal: | 66.7 l/min |
Altura manométrica nominal: | 58 m |
Estágios: | 19 |
Impulsores: | 19 |
Empanque de veio primário: | AUUV |
Tolerância da curva: | ISO9906:2012 3B |
Versão da bomba: | L |
Modelo: | E |
Orifícios de drenagem: | Open drain hole |
Materiais | |
---|---|
Cabeça da bomba: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Impulsor: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código do material: | A |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Ligação à tubagem: | G 3/4 |
Tamanho da flange para o motor: | FT100 |
Código da ligação: | W |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | N/A |
Peso líquido: | 22.1 kg |
Peso bruto: | 24.1 kg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | 80C |
Classe de eficiência IE: | IE3 |
Potência nominal - P2: | 1.1 kW |
Potência (P2) requerida pela bomba: | 1.1 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Corrente nominal: | 4.35/2.50 A |
Corrente de arranque: | 450-500 % |
Cos phi - factor de potência: | 0.83-0.76 |
Velocidade nominal: | 2840-2870 rpm |
Eficiência: | IE3 82,7% |
Eficiência do motor com carga total: | 82.7 % |
Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 84.6 % |
Eficiência do motor a 1/2 carga: | 85.4 % |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | NENHUM |
Motor n.º: | 85U05105 |
Designação do produto: | SPK 4-19/19 L-W-A-AUUV |
Código: | 98776585 |
Número EAN: | 5712601223676 |
Preço: |