Variantes NB 65-250/269 AF2LBAQE
Especificações
Não encontra as variantes que preenchem as suas necessidades?
Experimente utilizar a nossa ferramenta de configuração para encontrar a variante que se enquadra nas suas especificações.
Experimente utilizar a nossa ferramenta de configuração para encontrar a variante que se enquadra nas suas especificações.
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2975 rpm |
Caudal nominal: | 157.2 m³/h |
Cabeça cotada: | 89.56 m |
Diâmetro efectivo do impulsor: | 269 mm |
Diâmetro nominal de impulsor: | 250 |
Arranjo do empanque de veio: | Single |
Diâmetro do veio: | 32 mm |
Código de empanque do veio: | BAQE |
Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
Versão da bomba: | A |
Modelo de rolamento: | Standard |
Controlos | |
---|---|
Conversor frequência: | NONE |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Stainless steel |
Caixa da bomba: | EN 1.4517 |
Corpo da bomba: | ASTM CD4MCuN |
Anel de desgaste: | Stainless steel |
Impulsor: | Stainless steel |
: | EN 1.4517 |
Qualidade do material do impulsor: | ASTM CD4MCuN |
Veio/Eixo: | Stainless steel |
: | EN 1.4462 |
: | SAF 2205 |
Código de material: | L |
Código para a borracha: | E |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Conexão de tubo standard: | EN 1092-1 |
Dimensão da conexão de entrada: | DN 80 |
Dimensão da conexão de saída: | DN 65 |
Conexão de tubo standard: | EN 1092-1 |
Nível de pressão para conexão: | PN 16 |
Corpo de bomba com pés: | Yes |
Bloco de suporte: | N |
Código de ligação: | F2 |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 120 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.57 |
Peso líquido: | 527 kg |
Peso bruto: | 552 kg |
Volume de expedição: | 0.821 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Classe de eficiência IE: | IE3 |
Potência nominal - P2: | 55 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Corrente nominal: | 99,0-92,0/57,0-53,0 A |
Corrente de arranque: | 670-670 % |
Cos phi - factor de potência: | 0.89 |
Velocidade nominal: | 2975 rpm |
Eficiência: | IE3 94,3% |
Eficiência do motor com carga total: | 94.3-94.3 % |
Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 94.5-94.5 % |
Eficiência do motor a 1/2 carga: | 93.9-93.9 % |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | PTC |
Motor n.º: | 99032151 |
Concepção de montagem conforme CEI 34-7: | IM B35 |
Designação do produto: | NB 65-250/269 AF2LBAQE |
Código: | 98796680 |
Número EAN: | 5712601494922 |
Preço: |