Variantes NK 125-200/226 A1-F-J-E-BQQE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2980 rpm |
Caudal nominal: | 505.1 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 53.9 m |
Diâmetro efectivo do impulsor: | 226 mm |
Impulsor nom: | 200 mm |
Empanque de veio primário: | BQQE |
Diâmetro do veio: | 32 mm |
Empanque secundário: | NONE |
Tolerância da curva: | ISO9906:2012 3B |
Versão da bomba: | A1 |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Impulsor: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Código do material: | J |
Borracha: | EPDM |
Código para a borracha: | E |
Mat. do anel de desgaste: | PTFE / HY22 |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Flange padrão: | EN 1092-2 |
Entrada da bomba: | DN 150 |
Descarga da bomba: | DN 125 |
Estágio da pressão: | PN 16 |
Tipo de acoplamento: | Padrão |
Anel(éis) de desgaste: | anel(éis) desgaste |
Base: | EN / ISO |
Código da ligação: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | -25 .. 120 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.47 |
Estado ErP: | Vendido fora da zona de Concepção Ecológica |
Peso líquido: | 1300 kg |
Peso bruto: | 1400 kg |
Volume de expedição: | 3.33 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Classe de eficiência IE: | IE3 |
Potência nominal - P2: | 110 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Corrente nominal: | 192-176/110-102 A |
Corrente de arranque: | 710-710 % |
Cos phi - factor de potência: | 0.91 |
Velocidade nominal: | 2980 rpm |
Eficiência: | IE3 95,2% |
Eficiência do motor com carga total: | 95.2-95.2 % |
Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 95.4-95.4 % |
Eficiência do motor a 1/2 carga: | 94.9-94.9 % |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | PTC |
Motor n.º: | 98943382 |
Tipo de lubrificante: | Grease |
Designação do produto: | NK 125-200/226 A1-F-J-E-BQQE |
Código: | 98777624 |
Número EAN: | 5712601242172 |
Preço: |