Variantes CM 1-4 A-R-G-E-AQQE O-A-A-N
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 2.04 m³/h |
Cabeça cotada: | 36.19 m |
Impulsores: | 4 |
Código de empanque do veio: | AQQE |
Aprovações: | CCC,WRAS,ACS,EAC |
Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Controlos | |
---|---|
Conversor frequência: | NONE |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Stainless steel |
Caixa da bomba: | EN 1.4401 |
Corpo da bomba: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Código para a borracha: | E |
Instalação | |
---|---|
Gama de temperatura ambiente: | -20 .. 55 °C |
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Pressão máx. à temp. indicada: | 16 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 120 °C |
Tipo de conexão: | Rp |
Dimensão da conexão de entrada: | 1 inch |
Dimensão da conexão de saída: | 1 inch |
Código de ligação: | R |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | -20 .. 120 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Posição de caixa de terminais: | 12 horas |
Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.68 |
Peso líquido: | 12.8 kg |
Peso bruto: | 15.3 kg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Motor standard: | IEC |
Dimensão da estrutura: | 71B |
Classe de eficiência IE: | IE3 |
Potência nominal - P2: | 0.43 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Adequado para 50/60 Hz: | Y |
Fases: | 3 |
Voltagem nominal: | 220-240D/380-415Y V |
Fator de serviço: | 1.00 |
Corrente nominal: | 2,3-2,6/1,3-1,5 A |
Corrente de arranque: | 500-600 % |
Velocidade nominal: | 2870-3350 rpm |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Proteção de motor incorporada: | NONE |
Cabo incluído (Sim/Não): | N |
Designação do produto: | CM 1-4 A-R-G-E-AQQE O-A-A-N |
Código: | 98778127 |
Número EAN: | 5712601250580 |
Preço: |