Variantes CRIE 5-16 A-FGJ-A-E-PQQE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 3520 rpm |
Caudal nominal: | 6.9 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 119.7 m |
Maximum head: | 157.4 m |
Altura manométrica máxima: | 157.4 m |
Estágios: | 16 |
Impulsores: | 16 |
Número de impulsores de diâmetro reduzido: | 0 |
Empanque de veio primário: | PQQE |
Homologações na chapa de características: | CE,TR |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Código do material: | I |
Código para a borracha: | E |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. à temp. indicada: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Tipo de conexão: | DIN / ANSI / JIS |
Tamanho da flange para o motor: | FT130 |
Código da ligação: | FGJ |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | -20 .. 120 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.57 |
Peso líquido: | 70.4 kg |
Peso bruto: | 99.3 kg |
Ficheiro de configuração nº: | 97845132 |
Car. eléctricas | |
---|---|
Número de pólos: | 2 |
Designação do produto: | CRIE 5-16 A-FGJ-A-E-PQQE |
Código: | 98784810 |
Número EAN: | 5712601347556 |
Preço: |