Variantes CRN 1-13 A-CX-A-E-HQQE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2864 rpm |
Caudal nominal: | 1.8 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 61.3 m |
Maximum head: | 80.7 m |
Altura manométrica máxima: | 80.7 m |
Estágios: | 13 |
Impulsores: | 13 |
Número de impulsores de diâmetro reduzido: | 0 |
Empanque de veio primário: | HQQE |
Homologações na chapa de características: | CE,TR |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Código do material: | A |
Código para a borracha: | E |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. à temp. indicada: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Tipo de conexão: | TriClamp |
Dimensão da conexão de entrada: | DN 32 |
Dimensão da conexão de saída: | DN 32 |
Tamanho da flange para o motor: | FT100 |
Código da ligação: | CX |
Líquido | |
---|---|
Gama de temperatura do líquido: | -20 .. 120 °C |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Peso líquido: | 23.7 kg |
Peso bruto: | 26.5 kg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Número de pólos: | 2 |
Designação do produto: | CRN 1-13 A-CX-A-E-HQQE |
Código: | 98798398 |
Número EAN: | 5712601515894 |
Preço: |