Variantes CRN 15-8 F-FGJ-A-F-HQQF
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2891 rpm |
Caudal nominal: | 17 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 88.4 m |
Maximum head: | 112 m |
Altura manométrica máxima: | 112 m |
Estágios: | 8 |
Impulsores: | 08 |
Número de impulsores de diâmetro reduzido: | 0 |
Empanque de veio primário: | HQQF |
Homologações na chapa de características: | CE,TR |
Versão da bomba: | F |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Código do material: | A |
Código para a borracha: | F |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. à temp. indicada: | 25 bar / 180 °C |
: | 25 bar / -10 °C |
Tipo de conexão: | DIN / ANSI / JIS |
Dimensão da conexão de entrada: | DN 50 |
Dimensão da conexão de saída: | DN 50 |
Tamanho da flange para o motor: | FF265 |
Código da ligação: | FGJ |
Líquido | |
---|---|
Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 180 °C |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Peso líquido: | 111 kg |
Peso bruto: | 142 kg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Número de pólos: | 2 |
Designação do produto: | CRN 15-8 F-FGJ-A-F-HQQF |
Código: | 98781014 |
Número EAN: | 5712601313735 |
Preço: |