Variantes MTR 45-5/2-2 A-J-A-HQQV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2897 rpm |
Caudal nominal: | 45 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 30.6 m |
Estágios: | 5 |
Impulsores: | 2 |
Empanque de veio primário: | HQQV |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | B |
Materiais | |
---|---|
Cabeça da bomba: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Impulsor: | Aço inoxidável |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Código do material: | A |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. de funcionamento: | 25 bar |
Pressão máx. à temp. indicada: | 25 bar / 90 °C |
Ligação à tubagem: | 80 A |
Tamanho da flange para o motor: | FF265 |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Peso bruto: | 114 kg |
Volume de expedição: | 0.19 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência (P2) requerida pela bomba: | 5.5 kW |
Designação do produto: | MTR 45-5/2-2 A-J-A-HQQV |
Código: | 98770095 |
Número EAN: | 5712601144896 |
Preço: |