Variantes MTR 5-20/20 A-W-I-HUUE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2902 rpm |
Caudal nominal: | 5.8 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 102.4 m |
Estágios: | 20 |
Impulsores: | 20 |
Empanque de veio primário: | HUUE |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Cabeça da bomba: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | AISI 316LN |
Impulsor: | Aço inoxidável |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Código do material: | I |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. de funcionamento: | 25 bar |
Pressão máx. à temp. indicada: | 25 bar / 90 °C |
Ligação à tubagem: | G 1 1/4 |
Tamanho da flange para o motor: | FT130 |
Código da ligação: | W |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 90 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.57 |
Peso líquido: | 33.3 kg |
Peso bruto: | 37.3 kg |
Volume de expedição: | 0.1 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência (P2) requerida pela bomba: | 3 kW |
Designação do produto: | MTR 5-20/20 A-W-I-HUUE |
Código: | 98772744 |
Número EAN: | 5712601181631 |
Preço: |