Variantes NB 50-250/233 A-F2-A-BQQV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2950 rpm |
Caudal nominal: | 79 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 63.4 m |
Diâmetro efectivo do impulsor: | 233 mm |
Impulsor nom: | 250 mm |
Empanque de veio primário: | BQQV |
Diâmetro do veio: | 24 mm |
Empanque secundário: | NONE |
Versão da bomba: | A |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Código do material: | A |
Mat. do anel de desgaste: | Alta liga de latão (CuZn34Mn3AI2 |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Entrada da bomba: | DN 65 |
Descarga da bomba: | DN 50 |
Estágio da pressão: | PN 16 |
Código da ligação: | F2 |
Líquido | |
---|---|
Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 90 °C |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.67 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 230 kg |
Peso bruto: | 255 kg |
Volume de expedição: | 0.707 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | 180M |
Classe de eficiência IE: | IE3 |
Potência nominal - P2: | 22 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Corrente nominal: | 40,0-36,0/23,0-20,8 A |
Velocidade nominal: | 2950 rpm |
Eficiência: | IE3 92,7% |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | PTC |
Motor n.º: | 83K16430 |
Concepção de montagem conforme CEI 34-7: | IM B35 |
Tipo de lubrificante: | Grease |
Designação do produto: | NB 50-250/233 A-F2-A-BQQV |
Código: | 98776040 |
Número EAN: | 5712601215022 |
Preço: |