Variantes NB 65-200/189 A-F2-A-BBQE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 1465 rpm |
Caudal nominal: | 53.9 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 10.4 m |
Diâmetro efectivo do impulsor: | 189 mm |
Impulsor nom: | 200 mm |
Empanque de veio primário: | BBQE |
Diâmetro do veio: | 24 mm |
Empanque secundário: | NONE |
Versão da bomba: | A |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Código do material: | A |
Mat. do anel de desgaste: | Alta liga de latão (CuZn34Mn3AI2 |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Entrada da bomba: | DN 80 |
Descarga da bomba: | DN 65 |
Estágio da pressão: | PN 16 |
Código da ligação: | F2 |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 120 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 73 kg |
Peso bruto: | 90 kg |
Volume de expedição: | 0.315 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Classe de eficiência IE: | IE3 |
Potência nominal - P2: | 2.2 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 220-240D/380-420Y V |
Corrente nominal: | 8,01-7,32/4,67-4,23 A |
Velocidade nominal: | 1465 rpm |
Eficiência: | IE3 86,7% |
Número de pólos: | 4 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | NENHUM |
Motor n.º: | 83V02208 |
Concepção de montagem conforme CEI 34-7: | IM V1 |
Tipo de lubrificante: | Grease |
Designação do produto: | NB 65-200/189 A-F2-A-BBQE |
Código: | 98785110 |
Número EAN: | 5712601352918 |
Preço: |