Variantes NBG 80-65-160/155 A-F2-A-BAQE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2956 rpm |
Caudal nominal: | 64 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 31 m |
Diâmetro efectivo do impulsor: | 155 mm |
Impulsor nom: | 160 mm |
Empanque de veio primário: | BAQE |
Diâmetro do veio: | 24 mm |
Empanque secundário: | NONE |
Versão da bomba: | A |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Código do material: | A |
Mat. do anel de desgaste: | Alta liga de latão (CuZn34Mn3AI2 |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Entrada da bomba: | DN 80 |
Descarga da bomba: | DN 65 |
Estágio da pressão: | PN 16 |
Código da ligação: | F2 |
Líquido | |
---|---|
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 120 °C |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 165 kg |
Peso bruto: | 187 kg |
Volume de expedição: | 0.509 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | 160MA |
Classe de eficiência IE: | IE2 |
Potência nominal - P2: | 11 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Corrente nominal: | 20,6-19,6/11,8- A |
Velocidade nominal: | 2930 rpm |
Eficiência: | IE2 89,8% |
Número de pólos: | 2 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | PTC |
Motor n.º: | M3N15424 |
Concepção de montagem conforme CEI 34-7: | IM B35 |
Tipo de lubrificante: | Grease |
Designação do produto: | NBG 80-65-160/155 A-F2-A-BAQE |
Código: | 98778792 |
Número EAN: | 5712601260558 |
Preço: |