Variantes NK 50-200/212 Y1-F-B-V-BQQV
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 1449 rpm |
Caudal nominal: | 30 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 15 m |
Diâmetro efectivo do impulsor: | 212 mm |
Impulsor nom: | 200 mm |
Empanque de veio primário: | BQQV |
Diâmetro do veio: | 24 mm |
Empanque secundário: | NONE |
Versão da bomba: | Y1 |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Bronze |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Código do material: | B |
Código para a borracha: | V |
Mat. do anel de desgaste: | Alta liga de latão (CuZn34Mn3AI2 |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Entrada da bomba: | DN 65 |
Descarga da bomba: | DN 50 |
Estágio da pressão: | PN 16 |
Tipo de acoplamento: | Nenhum acoplamento |
Código da ligação: | F |
Líquido | |
---|---|
Gama de temperatura do líquido: | -10 .. 90 °C |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 60 kg |
Peso bruto: | 70 kg |
Volume de expedição: | 0.383 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Número de pólos: | 4 |
Designação do produto: | NK 50-200/212 Y1-F-B-V-BQQV |
Código: | 98768454 |
Número EAN: | 5712601119528 |
Preço: |