Variantes NK80-200/182 A1-F-A-E-GQQE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2969 rpm |
Caudal nominal: | 150 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 40 m |
Diâmetro efectivo do impulsor: | 182 mm |
Impulsor nom: | 200 mm |
Empanque de veio primário: | GQQE |
Diâmetro do veio: | 32 mm |
Empanque secundário: | NONE |
Versão da bomba: | A1 |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Código do material: | A |
Código para a borracha: | E |
Mat. do anel de desgaste: | Alta liga de latão (CuZn34Mn3AI2 |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Entrada da bomba: | DN 100 |
Descarga da bomba: | DN 80 |
Estágio da pressão: | PN 16 |
Tipo de acoplamento: | Padrão |
Base: | EN / ISO |
Código da ligação: | F |
Líquido | |
---|---|
Gama de temperatura do líquido: | -25 .. 60 °C |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.65 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 445 kg |
Peso bruto: | 558 kg |
Volume de expedição: | 2.01 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Número de pólos: | 2 |
Designação do produto: | NK80-200/182 A1-F-A-E-GQQE |
Código: | 98801389 |
Número EAN: | 5712601537414 |
Preço: |