Variantes NK80-200/213 A1-F-B-E-BAQE
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 1459 rpm |
Caudal nominal: | 103 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 13.3 m |
Diâmetro efectivo do impulsor: | 213 mm |
Impulsor nom: | 200 mm |
Empanque de veio primário: | BAQE |
Diâmetro do veio: | 32 mm |
Empanque secundário: | NONE |
Versão da bomba: | A1 |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Ferro fundido |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Bronze |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Código do material: | B |
Código para a borracha: | E |
Mat. do anel de desgaste: | Alta liga de latão (CuZn34Mn3AI2 |
Instalação | |
---|---|
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Entrada da bomba: | DN 100 |
Descarga da bomba: | DN 80 |
Estágio da pressão: | PN 16 |
Tipo de acoplamento: | Padrão |
Base: | C - Channel |
Código da ligação: | F |
Líquido | |
---|---|
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 120 °C |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 214 kg |
Peso bruto: | 254 kg |
Volume de expedição: | 0.674 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Número de pólos: | 4 |
Designação do produto: | NK80-200/213 A1-F-B-E-BAQE |
Código: | 98784894 |
Número EAN: | 5712601349475 |
Preço: |