Variantes SLV.80.80.75.2.51D.C.Z
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Maximum flow: | 90 m³/h |
Caudal máximo: | 90 m³/h |
Altura manométrica máxima: | 33.8 m |
Tipo de impulsor: | SUPER VORTEX |
Dimensão máxima das partículas: | 80 mm |
Empanque principal: | SIC/SIC |
Empanque secundário: | CARBON/CERAMICS |
Homologações na chapa de características: | CE, EN12050-1 |
Controlos | |
---|---|
Controlador adicional I/O: | N |
Sensor de humidade: | com sensores humidade |
Sensor de água no óleo: | sem sensor de água no óleo |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | EN-GJL-250 |
Impulsor: | EN-GJL-250 |
Instalação | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Flange padrão: | DIN |
Entrada da bomba: | 80 |
Descarga da bomba: | 80 |
Estágio da pressão: | PN 10 |
Profundidade máxima da instalação: | 20 m |
Instalação a seco/submersa: | SUBMERGED |
Dimensão da estrutura: | C |
Líquido | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Outros | |
---|---|
Peso líquido: | 145 kg |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência absorvida - P1: | 8.8 kW |
Potência nominal - P2: | 7.5 kW |
Fase: | 3 |
Tolerância tensão: | +10/-10 % |
N.º máximo de arranques por hora: | 20 |
Corrente de arranque: | 117 A |
Cos phi - factor de potência: | 0.86 |
Cos phi - factor de potência a 3/4 de carga: | 0.81 |
Cos phi - factor de potência a 1/2 de carga: | 0.72 |
Velocidade nominal: | 2921 rpm |
Eficiência do motor com carga total: | 89.2 % |
Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 90.1 % |
Eficiência do motor a 1/2 carga: | 90.0 % |
Número de pólos: | 2 |
Método de arranque: | estr./tri. |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
Classe de isolamento (IEC 85): | H |
Antideflagrante: | ñ |
Protecção do motor: | INTERRUPTOR TÉRMICO |
Comprimento do cabo: | 25 m |
Tipo de cabo: | LYNIFLEX |
Designação do produto: | SLV.80.80.75.2.51D.C.Z |
Código: | 98797532 |
Número EAN: | 5712601505413 |
Preço: |