Variantes SP17-7
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 17 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 57 m |
Estágios: | 7 |
Impulsor reduzido: | NONE |
Tolerância da curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | B |
Válvula: | YES |
Materiais | |
---|---|
Bomba: | Aço inoxidável |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Impulsor: | Aço inoxidável |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Instalação | |
---|---|
Descarga da bomba: | RP2 1/2 |
Diâmetro do motor: | 4 inch |
Líquido | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 38.1 kg |
Peso bruto: | 51.1 kg |
Volume de expedição: | 0.052 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Aplicações do motor: | GRUNDFOS |
Potência (P2) requerida pela bomba: | 4 kW |
Designação do produto: | SP17-7 |
Código: | 98795284 |
Número EAN: | 5712601472746 |
Preço: |