Variantes TP 100-250/4 A-F-S-BAQE-NX3
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 1460 rpm |
Caudal nominal: | 131 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 20.7 m |
Altura manométrica máxima: | 250 dm |
Empanque de veio primário: | BAQE |
Versão da bomba: | A |
Modelo: | A |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba: | Ferro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código do material: | S |
Instalação | |
---|---|
Gama de temperatura ambiente: | -30 .. 60 °C |
Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
Flange padrão: | DIN |
Ligação à tubagem: | DN 100 |
Estágio da pressão: | PN 16 |
Tamanho da flange para o motor: | FF300 |
Código da ligação: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 120 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.45 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 241 kg |
Peso bruto: | 278 kg |
Volume de expedição: | 0.74 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | 160MA |
Classe de eficiência IE: | IE3 |
Potência nominal - P2: | 11 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Corrente nominal: | 21,2-20,4/12,2-12,0 A |
Cos phi - factor de potência: | 0.86-0.81 |
Velocidade nominal: | 1470-1475 rpm |
Eficiência: | IE3 91,4% |
Número de pólos: | 4 |
Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | PTC |
Motor n.º: | 87420031 |
Designação do produto: | TP 100-250/4 A-F-S-BAQE-NX3 |
Código: | 98777649 |
Número EAN: | 5712601242424 |
Preço: |