Variantes SP 17-19N
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 17 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 156 m |
Estágios: | 19 |
Impulsor reduzido: | NONE |
Empanque para o motor: | SIC/SICFKM |
Homologações na chapa de características: | CE,GOST2 |
Tolerância da curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | B |
Válvula: | YES |
Versão do motor: | T40 |
Materiais | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Motor: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Instalação | |
---|---|
Descarga da bomba: | RP2 1/2 |
Diâmetro do motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Temp. máx. do líquido a 0,15 m/seg: | 40 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 78.8 kg |
Peso bruto: | 113 kg |
Volume de expedição: | 0.264 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | MS6000 |
Aplicações do motor: | GRUNDFOS |
Potência nominal - P2: | 11 kW |
Potência (P2) requerida pela bomba: | 11 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380-400-415 V |
Corrente nominal: | 26.0-25.0-24.8 A |
Corrente de arranque: | 470-520-540 % |
Cos phi - factor de potência: | 0.84-0.82-0.79 |
Velocidade nominal: | 2850-2870-2880 rpm |
Método de arranque: | Directo |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | NENHUM |
Protecção térmica: | externo |
Transmissor de temp. incorporado: | sim |
Motor n.º: | 78195614 |
Designação do produto: | SP 17-19N |
Código: | 12C01919 |
Número EAN: | 5700391325311 |
Preço: |