Variantes SP 17-28
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 17 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 230 m |
Estágios: | 28 |
Impulsor reduzido: | NONE |
Empanque para o motor: | CER/CARNBR |
Homologações na chapa de características: | CE,GOST2 |
Tolerância da curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | B |
Válvula: | YES |
Versão do motor: | T40 |
Materiais | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
Motor: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Instalação | |
---|---|
Descarga da bomba: | RP2 1/2 |
Diâmetro do motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Temp. máx. do líquido a 0,15 m/seg: | 40 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 104 kg |
Peso bruto: | 141 kg |
Volume de expedição: | 0.338 m³ |
Dinamarca VVS Nº: | 388336280 |
País de origem: | DK |
Nº taxa aduaneira: | 84137029 |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | MS6000 |
Aplicações do motor: | GRUNDFOS |
Potência nominal - P2: | 18.5 kW |
Potência (P2) requerida pela bomba: | 18.5 kW |
Frequência da rede: | 50 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380-400-415 V |
Corrente nominal: | 42.0-41.0-41.5 A |
Corrente de arranque: | 510-560-580 % |
Cos phi - factor de potência: | 0.85-0.82-0.79 |
Velocidade nominal: | 2860-2880-2890 rpm |
Método de arranque: | Directo |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
Classe de isolamento (IEC 85): | F |
Protecção do motor: | NENHUM |
Protecção térmica: | externo |
Transmissor de temp. incorporado: | sim |
Motor n.º: | 78195517 |
Designação do produto: | SP 17-28 |
Código: | 12A01928 |
Número EAN: | 5700391131936 |
Preço: | EUR 7682 |