Variantes SP 30-28N
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 3450 rpm |
Caudal nominal: | 36 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 305 m |
Estágios: | 28 |
Impulsor reduzido: | NONE |
Empanque para o motor: | CER/CARBON |
Homologações na chapa de características: | CE |
Tolerância da curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | B |
Válvula: | YES |
Versão do motor: | T30 |
Materiais | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Motor: | Aço inoxidável |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Instalação | |
---|---|
Descarga da bomba: | RP3 |
Diâmetro do motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Maximum liquid temperature: | 30 °C |
T. líquido máx. a 0.5 m/seg: | 30 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.50 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 178 kg |
Peso bruto: | 233 kg |
Volume de expedição: | 0.496 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Tipo de motor: | MMS6 |
Aplicações do motor: | GRUNDFOS |
Potência nominal - P2: | 37 kW |
Potência (P2) requerida pela bomba: | 37 kW |
Frequência da rede: | 60 Hz |
Tensão nominal: | 3 x 380 V |
Factor de serviço: | 1.15 |
Corrente nominal: | 99 A |
Corrente de arranque: | 575-600 % |
Cos phi - factor de potência: | 0.82 |
Velocidade nominal: | 3460-3475 rpm |
Método de arranque: | Directo |
Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
Protecção do motor: | NENHUM |
Protecção térmica: | externo |
Motor n.º: | 96879466 |
Enrolamentos: | PVC |
Designação do produto: | SP 30-28N |
Código: | 13D04728 |
Número EAN: | 5700395900064 |
Preço: |