Variantes SP 30-46N
Especificações
Técnicos | |
---|---|
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 30 m³/h |
Altura manométrica nominal: | 358 m |
Estágios: | 46 |
Impulsor reduzido: | NONE |
Tolerância da curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | B |
Válvula: | YES |
Materiais | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
Instalação | |
---|---|
Descarga da bomba: | R3 |
Diâmetro do motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Água |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
Densidade: | 998.2 kg/m³ |
Outros | |
---|---|
Índice de eficiência mínima MEI ≥: | 0.50 |
Estado ErP: | EuP Autónomos/Prod. |
Peso líquido: | 147 kg |
Peso bruto: | 214 kg |
Volume de expedição: | 0.581 m³ |
Car. eléctricas | |
---|---|
Aplicações do motor: | GRUNDFOS |
Potência (P2) requerida pela bomba: | 45 kW |
Designação do produto: | SP 30-46N |
Código: | 13CC0046 |
Número EAN: | 5700395695045 |
Preço: |