Sisteme automatizate pentru protectie la inghet
Un sistem automatizat de protectie la inghet reduce semnificativ pagubele produse de ger.
Culturile sunt protejate prin stropire si prin asigurarea pe suprafata agricola a unui necesar constant de apa, cu gheata sau fara gheata; astfel temperatura la nivelul plantei nu coboara sub 0°C.
Este un echipament ce porneste automat atunci cand temperaturile scad semnificativ.
Bine de stiut!
Pentru Sisteme automatizate pentru protectie la inghet
Din brosura Solutii de pompare pentru irigatii
Este un echipament eficient, cu un cost redus de energie, iar controlorul pompei extinde durata de viata a sistemului si protejeaza instalatia in caz de functionarea fara apa.
Daca doriti sa transformati 1mm de apa in l/m2, formula este: Qfp = 1 l/m2/grad.C, unde Qfp este debitul minim pentru protejarea culturilor impotriva ingetului.
Un sistem cu un singur set de aspersoare acopera o suprafata relativ mica de cultura.
Regula de stropire/aplicare recomandata: 1 mm de apa pe ora pentru fiecare grad Celsius sub zero.
Explorați alte soluții Grundfos pentru alimentarea cu apă
Captare apa subterana pentru irigare
Obțineți soluția de pompare corecta pentru sisteme de irigare in aplicatii de captare apa subterana.
Soluții de alimentare cu apă, pe bază de energie solară
Soluții cu pompe submersibile de înaltă eficiență, acum disponibile pentru aplicații cu și fără conectare la rețeaua energetică.
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.