Sisteme automatizate pentru protectie la inghet
Un sistem automatizat de protectie la inghet reduce semnificativ pagubele produse de ger.
Culturile sunt protejate prin stropire si prin asigurarea pe suprafata agricola a unui necesar constant de apa, cu gheata sau fara gheata; astfel temperatura la nivelul plantei nu coboara sub 0°C.
Este un echipament ce porneste automat atunci cand temperaturile scad semnificativ.
Bine de stiut!
Pentru Sisteme automatizate pentru protectie la inghet
Din brosura Solutii de pompare pentru irigatii
Este un echipament eficient, cu un cost redus de energie, iar controlorul pompei extinde durata de viata a sistemului si protejeaza instalatia in caz de functionarea fara apa.
Daca doriti sa transformati 1mm de apa in l/m2, formula este: Qfp = 1 l/m2/grad.C, unde Qfp este debitul minim pentru protejarea culturilor impotriva ingetului.
Un sistem cu un singur set de aspersoare acopera o suprafata relativ mica de cultura.
Regula de stropire/aplicare recomandata: 1 mm de apa pe ora pentru fiecare grad Celsius sub zero.
Explorați alte soluții Grundfos pentru alimentarea cu apă
Captare apa subterana pentru irigare
Obțineți soluția de pompare corecta pentru sisteme de irigare in aplicatii de captare apa subterana.
Soluții de alimentare cu apă, pe bază de energie solară
Soluții cu pompe submersibile de înaltă eficiență, acum disponibile pentru aplicații cu și fără conectare la rețeaua energetică.
Drive and inverters
Protection, monitoring and connectivity
Grup de pompare
Pompe monoetajate în linie
Aspirație axială cuplaj scurt, monoetajată
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe multietajate în linie
Pompe submersibile apă uzată
Pompe submersibile apă subterană
Pompe cu diafragmă
Sisteme de pompare apă solară
Grupuri de pompare Hydro
Accesorii electrice
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.