Captarea apei freatice, optimizata prin solutia de pompare
In proiecte de extragere a apei brute din foraj este nevoie de cele mai performante soluții de pompare, pentru a reduce costurile din operare si a pastra eficienta.
Grundfos este pionier în pompe submersibile pentru foraj; sunt pompe ce au devenit standard pentru acest tip de aplicatii.
Vedeti anul SP in istoria Grundfos. Este anul 1967, cand a fost construita prima pompă submersibilă din oțel inoxidabil AICI.
Avem solutia de pompare si avem experienta si datele de functionare de la o baza uriasa de pompe submersibile si motoare aflate in instalatii din intreaga lume. Toate aceste informatii tehnice ne ofera expertiza tehnica pentru a oferi solutia tehnica potrivita pentru fiecare client.
Pompa SPE
Noul motor cu magneti pemanenti pentru o eficienta energetica de 90%
Grundfos a lansat in anul 2020 sistemul de pompare SPE cu un motor submersibil cu magneti permanenti (PM) si convertizor de frecventa CUE personalizat.
Un motor Grundfos PM asigura eficienta energetica de 90% datorita nivelului aproape de zero al pierderilor cauzate de rotor. CUE ajusteaza in continuu turatia pompei la cerintele de pompare. Per total, sistemul SPE are o fiabilitate dovedita si o durata de viata lunga mentinand la un nivel redus costurile totale ale ciclului de de viata.
Evaluati pompa inainte de a incepe - inainte de inlocuire
Indiferent daca o pompa submersibila este scufundata la 30, 60 sau 152 de metri, extragerea acesteia pentru inspectie poate fi o actiune costisitoare. Dar, folosind instrumentul nostru gratuit conceput in acest scop, puteti masura randamentul unei pompe submersibile cand aceasta se afla inca in putul de foraj. Un randament scazut al pompei poate justifica extragerea, curatarea sau inlocuirea acesteia. Pompele noastre SQ, SQE, SP, SPE sunt pompe de inlocuire extraordinare atunci cand este momentul sa efectuati o inlocuire.
Convertizoarele de frecventa (CUE)
Functii si avantaje
Convertizoarele de frecventa din gama Grundfos CUE sunt extrem de versatile si pot fi utilizate pentru o functionare usoara, eficienta in toate domeniile de aplicare. Prin conectarea unui CUE cu o pompa submersibila Grundfos SP, obtineti avantaje clare in functionare.
Descarcati brosura si aflati mai multe despre functiile si avantajele Convertizoarelor de frecventa din gama Grundfos CUE.
Explorați alte soluții Grundfos pentru alimentarea cu apă
Captare apa de suprafata pentru irigare
Obțineți soluția de pompare corecta pentru sisteme de irigare in aplicatii de captare apa de suprafata.
Soluții de alimentare cu apă, pe bază de energie solară
Soluții cu pompe submersibile de înaltă eficiență, acum disponibile pentru aplicații cu și fără conectare la rețeaua energetică.
Obțineți răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre această aplicație
Am adunat întrebările frecvente și răspunsurile lor într-un singur loc. Consultați mai jos lista cu cele mai frecvente întrebări sau accesați întrebările frecvente Grundfos FAQ pentru o listă de răspunsuri despre produsele noastre.
Grup de pompare
Pompe monoetajate în linie
Aspirație axială cuplaj scurt, monoetajată
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Pompe orizontale cu carcasă divizată
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe multietajate în linie
Pompe submersibile apă subterană
Pompe cu diafragmă
Sisteme de pompare apă solară
Grupuri de pompare Hydro
Controlere pentru pompe
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.