De la hoteluri și spitale până la turnuri de birouri și aeroporturi, fiecare clădire comercială are propriile cerințe speciale. Grundfos oferă o gamă completă de sisteme comerciale de pompe de apă care aduc performanțe și eficiență energetică ridicate, asigurând în același timp confort optim și siguranță într-o gamă largă de aplicații, inclusiv aer condiționat, răcire, încălzire, protecție împotriva incendiilor, ape uzate și dezinfectare a apei.
Să oferim energie viitorului prin eficiență energetică și să oferim ceea ce este mai bun din ambele lumi
Eficiența energetică este elementul cheie către un viitor mai sustenabil. Este cea dintâi resursă și cea mai la îndemână atunci când vine vorba de reducerea emisiilor de carbon și obținerea obiectivului de zero net. Soluțiile de care avem nevoie sunt disponibile deja. Acum, tot ce trebuie să facem este să le implementăm la scară.
Deoarece, avantajului este că, prin aceste pompe și soluții inteligente, de înaltă calitate, putem obține o mai mare eficiență energetică fără a compromite confortul și performanțele așteptate de consumatori. Pe scurt, putem obține ceea ce este mai bun din ambele lumi.
Cum putem furniza mai mult confort și performanțe cu mai puțină energie
Pornind de la expertiza moștenită în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea, divizia de servicii pentru clădirile comerciale dezvoltă soluții inovative și sustenabile pentru sistemele HVAC și de apă, care să ofere confort și performanțe superioare, cu mai puțină energie.
Sustenabilitatea ca principiu de bază
Pentru a putea avea un viitor sustenabil, eficiența energetică va fi esențială, cu precădere în clădiri, acolo unde se consumă o cantitate importantă din energia globală, uneori mai mult decât este necesar. Dacă utilizăm soluții inteligente, putem economisi o cantitate importantă de energie în sistemele HVAC și de apă. Citiți despre abordarea noastră în ceea ce privește sustenabilitatea, modul în care trecem de la pompele cu turație fixă la pompele electrice, eficiente din punct de vedere energetic, și cum ne ajută acestea să detectăm potențialul ascuns pentru a obține economii la energie, în clădirile comerciale.
Digitalizarea și inovația oferă soluții de viitor
O parte cheie din cadrul abordării noastre către digitalizare este conectivitatea, care permite colectarea și analiza datelor, ce duc la economii considerabile la energie. Citiți mai multe despre abordarea noastră privind digitalizarea în soluțiile de pompe și descoperiți modul în care inteligența distribuită permite înlocuirea pompelor unice principale convenționale cu pompe de asistență, mai mici, care se reglează automat în funcție de nevoile în timp real - economisind o cantitate semnificativă de energie.
Calitatea este baza
Ne-am luat angajamentul de a îmbunătăți sustenabilitatea prin dezvoltarea de soluții fiabile și de înaltă calitate, pentru clădirile comerciale. Citiți mai multe despre abordarea noastră în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea și despre modul în care ne consacrăm activitatea asupra sistemelor prefabricate și modulare. Acest lucru ajută la eficientizarea instalării și crește fiabilitatea și eficiența sistemelor, reducând în același timp deșeurile și complexitatea construcțiilor. Obținem astfel instalații mai sigure și mai rentabile.
Pompele inteligente oferă performanță optimă
Pompele inteligente, cunoscute și sub denumirea de pompe electronice inteligente, integrează componente de înaltă eficiență, precum motoare, unități de acționare și dispozitive de control, într-un sistem complet, conceput pentru a reduce consumul de energie și emisiile de carbon. Citiți despre modul în care pompele noastre inteligente îmbunătățesc performanțele sistemului și confortul în clădirile comerciale, și aflați cum am conceput motoare menite să asigure performanțe optime în aplicațiile hidraulice.
Luați legătura cu noi astăzi și rezervați o verificare energetică. Ne mișcăm rapid, așa că uneori veți avea raportul final pe masă în doar două săptămâni. După aceea, putem organiza o întâlnire în care să discutăm rezultatele și să evaluăm opțiunile de care dispuneți pentru optimizarea energetică.
Podcast: Clădiri de înaltă performanță
Ascultați-l pe Bent Jensen, director executiv, departamentul de vânzări de servicii în sectorul clădirilor comerciale la Grundfos, explicându-ne cum putem aborda provocări precum urbanizarea și creșterea populației prin proiectarea și optimizarea clădirilor comerciale, pentru a le face să devină mai eficiente.
Puteți asculta mai multe podcasturi de la serviciul Grundfos pentru clădirile comerciale, pe platforma dvs. preferată.
Aplicații
Vedeți ce aplicații vă punem la dispoziție și cum vă putem oferi sprijin în afacerea dvs. în funcție de domeniul de expertiză.
Aplicații
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.