Planificați-vă sistemul de încălzire din exterior în interior
Bazându-vă doar pe pompe eficiente ve-ți avea un sistem functional optim. Dar, luând în considerare întregul sistem de încălzire in clădirile comerciale, puteți muta economiile de energie la nivelul următor. Controlerele inovatoare, convertizoarele de frecvență integrate și pompele cu turație variabilă cu funcționare silențioasă oferă toate informațiile necesare sistemului pentru a maximiza eficiența sistemului de încălzire in clădirile comerciale. Prin gândirea proiectului ca un întreg sistem format din toate elementele, inclusiv pompe, puteți crește rapid nivelul de confort in clădirea dumneavoastră. Vă oferim soluții de pompare și cunoștințe ce vă ajută să proiectați și să construiți cel mai eficient sistem de încălzire.
Cum să economisiți până la 80% din energia consumată de pompă
Spitalul universitar Sligo și-a modernizat sistemul de încălzire cu boilere noi și pompe inteligente de la Grundfos. Cu monitorizare și control de la distanță și informații integrate ce adaptează funcționarea pompelor la cerințele sistemului de încălzire, spitalul economisește până la 80% din energia consumată initial de vechile pompe. Vizionați filmul și citiți mai multe.
Cum optimizează soluțiile de control in sistemul HVAC din clădiri?
Oricare ar fi sistemul dumneavoastră, există câteva moduri în care folosi sisteme de monitorizare și inteligente. În ghidul nostru de aplicații de control, puteți afla tot ce trebuie să știți, cum să instalați și să puneți în funcțiune soluțiile noastre pentru a vă optimiza complet sistemul HVAC. Aflați cum să:
- Reduceți consumul de energie
- Creșteți performanța sistemului
- Reduceți monitorizarea manuală
Descoperiți pompele Grundfos TPE3 și MAGNA3
Instalare simplă și punere în funcțiune ușoară
Iată cum în sistemele HVAC aveți cu Grundfos TPE3 o instalare rapidă și o punere în funcțiune ușoară Pompa TPE3 poate fi conectată cu ușurință la orice sistem de management al clădirii, crește confortul utilizatorului final, se adaptează cerințelor din clădirea dumneavoastră.
Pompa de circulație MAGNA3 perfectă pentru orice sistem HVAC
Aflați cum datorită aplicației ce însoțește pompa MAGNA3, este mult mai ușor de realizat instalarea și punerea în funcțiune. Avantajele dumneavoastră includ:
- Instalare simplă și punere în funcțiune rapidă
- Consum redus de energie
- Performanță crescută a sistemului
Descărcați ghidul aplicației: Sisteme de încălzire in Clădiri Comerciale
Sunt cereri tot mai multe de soluții de încălzire eficiente energetic, de aceea este nevoie de o perspectivă mai largă pentru a înțelege cum se încălzește o clădire și impactul sistemelor de încălzire cu aer versus sisteme de încălzire clasice. Vedeti mai multe despre avantajele și dezavantajele sistemelor de încălzire primare, secundare și terțiare, precum și echilibrarea sistemelor și configurarea diverselor variante de sisteme de conducte.
CLĂDIRILE DIN DUBAI DESCHID CALEA SPRE ECONOMII DE ENERGIE DE PÂNĂ LA 80% PRIN SIMPLA SCHIMBARE A POMPELOR VECHI
Un proprietar din Dubai economisește 50-80% energie electrică cu pompe din sistemele sale de aer condiționat. Printr-o modernizare a sistemului de pompare clientul a primit echipamente noi și oferă un mediu mai bun rezidenților. Proiectul este în conformitate cu obiectivul Dubai de a salva 30% din energia consumată de pompe prin reabilitarea a 30,000 de clădiri până în anul 2030.
Acționați preventiv cu un contract de service personalizat
Descoperiți cum un contract de service Grundfos personalizat vă poate reduce OPEX-ul și îmbunătăți funcționarea întregului sistem. Acordați câteva minute unei evaluări - care sunt cerințele de service pentru instalația dumneavoastră ?
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Pompe de circulație
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Hydro MPC
Aspirație axială cuplaj scurt, monoetajată
Pompe monoetajate în linie
Pompe multietajate în linie
Grup de pompare
Citiți despre experiența clienților și despre avantajele acestei aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, aveți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.