Un sistem energetic municipal transportă apă încălzită sau răcită de la una sau mai multe instalații de producție de energie mai mari către o serie de consumatori printr-o rețea închisă de conducte.
Îmbunătățirea eficienței și reducerea costurilor cu un sistem energetic dedicat
Pompele sunt inima oricărui sistem energetic de cartier. Acestea au o influență mare asupra funcționării eficiente a altor componente individuale dintr-un sistem energetic de cartier. Selectarea pompelor este crucială in proiectarea unui sistem energetic de cartier. Un sistem de cartier este o soluție flexibilă ce folosește eficient o varietate de surse de energie sustenabile.
Circulația controlată precis este esențială pentru confortul utilizatorului și eficiența generală a sistemului. Cu pompele cu convertizor de frecvență variabilă, veți obține un mod eficient de operare, cu pompe ce se adaptează întotdeauna la cerințele din sistem. Astfel, vă este garantată eficiența maximă în timp ce consumul de energie este menținut la minim. În plus, există o mulțime de posibilități de optimizare, inclusiv prin intermediul senzorilor ce măsoară în timp real temperatura.
Un nou nivel de inteligență a sistemului în domeniul districtului
Grundfos iSOLUTIONS aduce un nou nivel de inteligență pentru sistemele de pompare din rețelele energetice de district, cu soluții care depășesc componentele individuale și optimizează întregul sistem.
Alimentat de înțelegerea noastră profundă a apei, Grundfos iSOLUTIONS oferă pompe inteligente, conectivitate la cloud și servicii digitale care permit controlul rețelei, o imagine de ansamblu și integrarea SCADA. Deci, fie că este vorba de încălzire sau răcire, puteți atinge un nou nivel de eficiență a sistemului.
Citiți care este experiența clienților noștri din această categorie de aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Vreți să vă fiți la zi cu cunoștințele tehnice?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Aplicații
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.