Pomparea apei subterane pentru fiecare utilizator
Indiferent dacă doriți să obțineți alimentarea cu apă dintr-o fântână sau să aduceți apa de la un rezervor, există o soluție Grundfos pentru captarea apei ce se potrivește cerințelor dumneavoastră. Soluțiile de pompare submersibile pentru captare apă subterană acoperă cerințele de alimentare cu apă, de la mici cabane din pădure până la case mari cu un număr mare de sprinklere. Indiferent de cerințele dumneavoastră, veți avea întotdeauna o alimentare fiabilă și eficientă de apă subterană cu o pompă de puț Grundfos, gata să-și facă treaba.
O instalare submersibilă simplificată
Aflați de ce compania americană de foraje Partridge Well Drilling folosește pompe submersibile de 3” pentru aplicații domestice.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Aspirație axială cuplaj scurt, monoetajată
Pompe submersibile apă subterană
Grup de pompare
Accesorii electrice
Other
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.