OEM Space heating
Heating distribution kits are pre-manufactured units. There are pumps for different zones with or without mixing valves. For systems with a hydraulic separator or buffer tank, distribution pumps are independent from the heat generator and primary pump and can be internally controlled like ALPHA.
Proiectați sisteme de încălzire a spațiului pregătite pentru viitor
Multe dintre gospodăriile de astăzi dispun de pompe secundare în sistemele de încălzire. Fiind unități de sine stătătoare și autocontrolate, acestea trebuie să răspundă cu flexibilitate la cerințele în schimbare în ceea ce privește debitul radiatoarelor și al circuitelor de încălzire prin pardoseală. Deoarece industria de încălzire se îndreaptă spre soluții digitalizate eficiente din punct de vedere al resurselor, garantarea unor sisteme hidraulice performante și pregătite pentru viitor a devenit mai importantă ca niciodată.
Asigurați o integrare perfectă
Se estimează că organizațiile OEM vor defini condițiile optime pentru sistemele hidraulice instalate prin furnizarea de soluții care se potrivesc perfect cerințelor de funcționare impuse de mediu. Aceasta include răspunsul la diverși parametri, cum ar fi debitul necesar, flexibilitatea controlului, spațiul necesar pentru instalare, costurile de întreținere și energie.
Ca parte a acestui lucru, asigurarea echilibrării hidraulice eficiente joacă un rol important. Echilibrarea hidronică adecvată poate evita zgomotul nedorit cauzat de diferențele de temperatură din sistem și este crucială pentru economisirea energiei prin echilibrarea sub-alimentării sau supraalimentării excesive a sistemului.
Pentru a obține o distribuție optimă a căldurii și a îndeplini cerințele de energie, OEM-urile trebuie să asigure integrarea și funcționalitatea perfectă cu fiecare soluție. Acest lucru înseamnă a avea, de asemenea, flexibilitatea de a alege între diferite unități pre-fabricate pentru a furniza soluții perfect potrivite pentru fiecare zonă.
Cum putem contribui
La Grundfos, ne asigurăm că soluțiile noastre sunt optimizate pentru toate tipurile de sisteme de încălzire a spațiului. Cu zeci de ani de experiență în sisteme de apă și hidronice, suntem dedicați să furnizăm OEM-urilor flexibilitatea de care au nevoie pentru a personaliza zonele din clădire și pentru a răspunde nevoilor în continuă schimbare. Printr-o abordare colaborativă, orientată spre viitor, putem adapta soluțiile noastre de pompe de circulație la subsistemele existente atât pentru sisteme de radiator, cât și pentru sisteme de încălzire prin pardoseală pentru a asigura distribuția optimă a căldurii cu un consum redus de energie.