Procese industriale
Grundfos oferă o serie de soluții pentru a vă ajuta să vă mențineți procesele industriale, acoperind domenii precum compoziția lichidului și integrarea componentelor individuale în sistemele existente. O pompă de proces industrial de la Grundfos este construită pentru a rezista la medii agresive și poate fi utilizată într-o gamă largă de procese industriale.
Prezentarea pentru procesele industriale
Multe procese industriale fac parte dintr-o colaborare coordonată între diferite departamente, astfel încât orice întrerupere într-o zonă poate afecta rapid alte activități. Concepute pentru durabilitate, pompele de proces de la Grundfos sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru a rezista la mediile agresive utilizate în procesele de curățare și pot suporta temperaturi de până la 180°C. Compoziția complexă de lichide folosită în multe procese industriale necesită pompe ce pot suporta vâscozitate, substanțe chimice și temperaturi variate, în timp ce o gamă largă de materiale și pompe pentru aplicații specializate protejează împotriva coroziunii și a cavitației în pompă.
Un nou nivel de inteligență pentru aplicațiile industriale cu soluții de monitorizare și controlul
Grundfos iSOLUTIONS aduce un nou nivel de inteligență a pompei în aplicațiile industriale și tehnologia sistemelor prin soluții ce depășesc componentele individuale ale întregului sistem.
Alimentat de înțelegerea noastră profundă a provocărilor din industrie, Grundfos iSOLUTIONS utilizează pompe inteligente, conectivitate la cloud și servicii digitale. Astfel, fie că este vorba de tratarea apei, controlul temperaturii sau alte aplicații industriale, puteți reduce tensiunea sistemului, timpul de refuncționare, întreținerea și complexitatea sistemului, reducând astfel costurile ciclului de viață.
Realizați controlul sistemului pentru orice aplicație
Grundfos iSOLUTIONS furnizează pompe inteligente pentru optimizarea aplicațiilor industriale, a tehnologiei sistemelor și a sistemelor de control. Descoperiți cum să controlați, monitorizați și optimizați întregul sistem și în cele mai solicitante aplicații.
Vreți să vă fiți la zi cu cunoștințele tehnice?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.