Spălare sticle
Construite pentru a rezista la presiune ridicată, temperaturi ridicate și substanțe chimice agresive, pompele multietajate, end-suction Grundfos acoperă nevoile de spălare a sticlelor, cum ar fi presiuni mari pentru duze de pulverizare și dozarea corectă a dezinfectanților.
Pompe fiabile pentru spălarea sticlelor
Presiune înaltă, temperaturi mari și chimicale agresive sunt ceva obișnuit in instalațiile pentru spălarea sticlelor. Concepute pentru a face față acestor provocări, pompele Grundfos oferă aspirație eficientă și fiabilă pe parcursul ciclului de spălare. Aceste pompe robuste manevrează cu ușurință temperaturi de până la 120°C și sunt disponibile atât din fontă cât și din oțel inoxidabil, ceea ce le face potrivite pentru procesele de spălare a sticlelor unde este utilizat chiar și cel mai agresiv detergent. Pompele de dozare digitale sunt disponibile pentru dozarea precisă a chimicalelor și detergenților de toate tipurile. În plus, furnizăm o varietate de sisteme de pompare și sisteme de măsurare a tratării apei ce lucrează împreună pentru a construi un sistem fiabil și eficient.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Hydro MPC
Sisteme de dezinfecție
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe multietajate în linie
Grup de pompare
Pompe cu diafragmă
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.