CIP/SIP
Pompele pentru sistemele CIP (Cleaning In Place (curățare la loc)) și SIP (Sterilisation In Place (Sterilizare în loc)) permit industriilor să evite contaminarea. Rezervoarele, conductele și liniile întregi de proces sunt curățate eficient fără a demonta niciun echipament, economisind timp și bani.
Sistemele CIP/SIP asigură echipamentul de producție curățat
Aplicațiile TextCIP (Curatare) și SIP (Sterilizare) se asigură că producția și mediul de lucru îndeplinesc reglementările relevante pentru sănătate/ igienă și curățenie. Pentru sistemele CIP, pompele Grundfos sunt capabile să lucreze cu temperaturi de până la 180°C; sunt pompe construite din oțel inoxidabil pentru a rezista la detergenții agresivi din procesele de curățare. Întrucât sistemul CIP nu este niciodată în contact cu procesul actual - indiferent dacă sunt produse alimentare sau farmaceutice - nu sunt necesare pompe sanitare. Pompele CIP au o suprafață specială pentru a se asigura că niciun reziduu nu se lipește in interior. Pompele de dozare pot accelera suplimentar procesul CIP prin adăugarea detergentului necesar, reducând astfel timpul necesar pentru spălarea sistemului.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe multietajate în linie
Pompe cu diafragmă
Sisteme de control și monitorizare
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.