O soluție comună pentru procesele de desalinizare
Desalinizarea apei de mare devine rapid o sursă suplimentară și necesară de apă potabilă în multe părți ale lumii. Pentru a asigura procese fiabile, sistemele de pompare trebuie să fie extrem de eficiente, rezistente la coroziune și echipate cu sisteme inteligente de monitorizare. Designul corect al unei stații de desalinizare - de la admisie la tratare și distribuție - va reduce costurile pentru consumul de energie, întreținerea și consumul de substanțe chimice. Experiența Grundfos extinsă în soluții de desalinizare este un sprijin in selectarea echipamentelor corecte pentru acest tip de aplicații.
Grundfos este prezent în întreaga lume cu aplicații de osmoză inversă; sunt soluții durabile și eficiente. Grundfos realizează instalații de osmoză inversă ce funcționează atât în sisteme cu o singură treaptă cât și în cele cu două trepte. Începând cu admisia apei de mare, Grundfos furnizează module de presiune BM și BMS de înaltă presiune construite din oțel inox rezistent la coroziune. Combinat cu dispozitive de recuperare a energiei, acest tip de soluție are drept rezultat economii de costuri la întreținere, reparații, consum de energie și substanțe chimice folosite in uzina de desalinizare. Pompele noastre dozează substanțele relevante pentru procesul de tratare chimică esențial în desalinizare.
Vreți să eliminați costurile cu energia din procesul de desalinizare?
Variațiile constante în calitatea apei, debitele și mizeria fac dificile controlul presiunii pompei și al consumului de energie. Soluțiile inteligente de pompare de la Grundfos pot monitoriza automat întregul proces, se pot conecta direct la controlul general al procesului și optimiza presiunea osmotică în timp real. Acest lucru asigură un proces de desalinizare controlat, fiabil, eficient din punct de vedere energetic.
Înțelegeți mai multe despre soluțiile noastre de desalinizare și de tratare a apei
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Hydro MPC
Aspirație axială cuplaj scurt, monoetajată
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe capsulate
Pompe monoetajate în linie
Pompe multietajate în linie
Grup de pompare
Pompe cu diafragmă
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.