Procesul de extracție în minerit
Grundfos furnizează pompe de transfer, pompe de dozare chimice și pompe submersibile și de tip end-suction pentru toate etapele proceselor dumneavoastră din site și de exploatare minieră.
Îndeplinirea cerințelor din industria extractivă/ minieră
In industria extractivă se folosesc soluții tehnice noi de recuperare a mineralelor precum cuprul și uraniul, soluții diferite de practicile miniere tradiționale. Grundfos poate furniza pompe submersibile și pompe cu aspirație axială și refulare radială ce asigură pomparea efectivă a soluțiilor reziduale sau cu conținut în formare. Pentru cereri speciale de pompare levigat, furnizăm pompe personalizate, din oțel de înaltă calitate sau, în unele cazuri, din titan, cu motor cu magnet permanent și diverse tipuri de soluții de etanșare a arborelui.
O soluție de pompare Grundfos poate suporta niveluri de pH foarte scăzute și acid sulfuric la concentrații mici sau concentrații mari de peste 90%. Mai mult, oferim o gamă completă de pompe dozatoare pentru volume mari sau mici, bazate pe tehnologii diferite. De asemenea, avem accesorii electronice și electrochimice pentru control complet și sisteme PLC automate pentru prepararea materialului uscat și dozare fiabilă.
Mergeți mai departe cu soluții de pompare ce fac diferența
Industria minieră înseamnă sistemele hidraulice de drenaj de suprafață și subteran, procese chimice și de tratare a apei ce solicită soluții robuste și fiabile.
SP, Manual pentru ingineri
Industria minieră folosește pompe submersibile de foraj pentru procesele miniere de desecare și extracție. Află mai multe despre avantajele gamei SP pentru aceste procese.
Pompe submersibile SP pentru instalații de extracție in industria minieră
Pompele submersibile Grundfos SP sunt soluția perfectă pentru desecarea minelor minelor și operațiunile de captare apă. Disponibile într-o gamă de 55 de materiale ce lucrează cu o varietate mare de substanțe chimice, aceste pompe pot fi instalate în foraje foarte adânci și asigură un debit de până la 470 m3/ h sau o înălțime maximă de 670 metri.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Hydro MPC
Aspirație axială cuplaj scurt, monoetajată
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe submersibile apă subterană
Pompe multietajate în linie
Grup de pompare
Pompe cu diafragmă
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.