Industrial temperature control
Improve safety and efficiency in your heating, cooling and refrigeration systems while cutting running and lifecycle costs with Grundfos temperature control.
Sisteme de control pentru aplicații de răcire a temperaturii - fabricate de Grundfos
In multe procese industriale, controlul eficient și inteligent al temperaturii este esențial pentru eficiența energetică optimă și performanța sistemului. Indiferent dacă sistemul dumneavoastră funcționează peste zero sau sub zero și orice este prin conducte, avem o soluție de pompare ce se potrivește cerințelor dumneavoastră.
Controlerele noastre, convertizoarele de frecvență integrate și pompele cu turație variabilă cu funcționare silențioasă furnizează informații complete, relevante, pentru a vă oferi sisteme de control al temperaturii ce maximizează siguranța și eficiența sistemelor dumneavoastră de încălzire, răcire și refrigerare. Vei reduce costurile de funcționare și vei avea acces la experiența și expertiza noastră în sisteme de pompare.
Soluțiile Grundfos adaptate pompelor asigură funcționarea în condiții de siguranță în orice moment, chiar și atunci când circulă fluide dificile, cum ar fi amoniacul sau lichidele inflamabile.
În plus față de gama noastră impresionantă de pompe de circulație, vă oferim motoare, controlere de viteză, senzori și tablouri de monitorizare ce vor îmbunătăți eficiența energetică a sistemului dumneavoastră.
Pompele Grundfos și sistemele de pompare sunt garantate pentru a oferi performanță maximă - 24/7.
Pompele inteligente, compacte, cu turație variabilă, de la Grundfos pot reduce complexitatea sistemului de control al temperaturii sau al unității de răcire, contribuind la îmbunătățirea eficienței energetice și la economisirea costurilor de capital și operaționale. Cu Grundfos iSOLUTIONS puteți prelua controlul asupra temperaturii și monitoriza și optimiza întregul sistem de răcire.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Obțineți răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre această aplicație
Am adunat întrebările frecvente și răspunsurile lor într-un singur loc. Consultați mai jos lista cu cele mai frecvente întrebări sau accesați întrebările frecvente Grundfos FAQ pentru o listă de răspunsuri despre produsele noastre.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.