Cele mai solicitante sisteme de boilere industriale
Sistemele de boilere industriale sunt cruciale pentru majoritatea liniilor de producție; cerințele in aceste aplicații sunt mari, fie că soluția implică o pompă de alimentare a boilerului sau o pompă de circulație. Grundfos oferă o gamă completă de produse pentru toate aplicațiile cu boilere - toate proiectate pentru durabilitate maximă in condiții extreme.
Nivelurile de calitate ale aburului pot fi dificil de manevrat pentru cazanele cu aburi
Pompele inteligente cu turație variabilă de la Grundfos pot menține nivelul constant al apei în boilerul dumneavoastră, contribuind la îmbunătățirea calității aburului sau la menținerea unui control mai bun al aburului. Puteți opta pentru controlul direct al nivelului și elimina atât ventilul de alimentare cât și bypassul. Acest lucru vă permite să utilizați pompe mai mici, deoarece nu este nevoie să compensați pierderea de presiune pe supapa de alimentare. Toate acestea simplifică sistemul de cazane, iar acesta este mai eficient din punct de vedere al costurilor.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Pompe de circulație
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Hydro MPC
Aspirație axială cuplaj scurt, monoetajată
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe monoetajate în linie
Pompe multietajate în linie
Grup de pompare
Pompe cu diafragmă
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.