Alimentare cu apă industrilă
Pentru alimentarea cu apă industrială, Grundfos furnizează pompe inteligente ca parte a soluțiilor complet integrate și optimizate pentru creșterea presiunii, controlul nivelului, transportul lichidului sau filtrarea, asigurând o infrastructură optimă pe site-ul dvs. de producție.
Presiune constantă și debit uniform pentru toate aplicațiile
Cerințele industriale pentru alimentarea cu apă pot fi foarte diferite - unele aplicații necesită utilizarea frecventă a apei în cantități mai mici, în timp ce altele trebuie să umple imediat mai multe rezervoare mari, fără a afecta alimentarea cu apă din diferite puncte ale clădirii.
Gama extinsă de pompe Grundfos a fost dezvoltată pentru a asigura presiunea constantă și debitul constant în aplicațiile de alimentare cu apă, întotdeauna cu accent pe eficiența energetică și calitatea apei. Indiferent dacă cerințele sunt pe creșterea presiunii, controlul nivelului, transportul lichidului sau filtrare, pompele inteligente de la Grundfos vă pot ajuta să construiți un sistem de alimentare cu apă complet integrat și optimizat.
Îmbunătățiți-vă sistemul industrial de alimentare cu apă printr-o soluție complet integrată
Indiferent dacă provocarea dumneavoastră este legată de ridicarea presiunii, controlul nivelului, transportul lichidului sau filtrare, pompele inteligente de la Grundfos vă pot ajuta să construiți un sistem de alimentare cu apă complet optimizat. Grundfos iSOLUTIONS vă ajută să vă mențineți și să optimizați întreaga infrastructură și să conectați sistemul de alimentare cu apă la procesul și sistemul dumneavoastră general, pentru o mai bună monitorizare și pentru controlul unei game largi de parametri.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Booster hidro
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Hydro MPC
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe multietajate în linie
Grup de pompare
Pompe cu diafragmă
Citiți despre experiența clienților și despre avantajele acestei aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, aveți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.