Tratarea apei industriale folosind tehnici complete pentru toate sursele de apă
Soluțiile Grundfos de tratare a apei din industrie sunt variate, la fel ca și aplicațiile in care pot fi folosite. Grundfos oferă pompe și componente fiabile și inteligente pentru tratarea apei în toate sistemele și aplicațiile industriale. Începând cu sursa de apă, fie că este vorba de apă de suprafață, apă subterană, apă de mare, apă de la robinet sau chiar apă uzată, toate trebuie tratate pentru a îndeplini cerințele industriilor respective. Indiferent dacă doriți să tratați medii agresive precum apa de mare sau să produceți apă ultrapură (WFI, UPW), Grundfos vă oferă soluții de pompare foarte fiabile.
Pompele Grundfos pentru tratarea apei servesc toate etapele de tratare relevante de la admisie până la distribuție, precum îndepărtarea substanțelor, dezinfecția, stabilizarea (inclusiv dozarea chimicalelor), monitorizarea și controlul, desalinizarea. Toate pompele din tratarea apei pot fi combinate într-un mod inteligent, oferind dozarea de înaltă precizie și eficiență a aditivilor înainte sau în timpul procesului de tratare. Toate pompele pot fi furnizate cu sisteme de măsurare și control ce măsoară și controlează chimia apei și parametrii tehnici ai proceselor.
Indiferent dacă provocarea este creșterea turbidității sau schimbarea cerințelor pe partea de apă curată, pompele inteligente de la Grundfos pot ajuta la stabilizarea întregului sistem de tratare a apei pentru a face față fluctuațiilor mai eficient. Soluția Grundfos iSOLUTIONS permite diferitelor procese să comunice pentru a menține constant controlul nivelului pe întregul proces. Acestea vă permite să amestecați debitul din două surse și să mențineți presiunea constantă indiferent de debitul în mișcare.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Booster hidro
Hydro MPC
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe multietajate în linie
Grup de pompare
Pompe cu diafragmă
Pompe orizontale multietajate
Citiți despre experiența clienților și despre avantajele acestei aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, aveți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.