Transportul apei uzate
Când transportați în mod continuu apele uzate, aveți nevoie de soluții fiabile și optimizate pentru stațiile și rețelele de pompare a apelor uzate. Proiectarea mai bună a sistemului, de exemplu prin utilizarea simulărilor CFD, abordează în prealabil problemele hidraulice, reduce timpul de oprire și reduce riscul.
Transport fiabil și eficient din punct de vedere energetic al apei uzate
Soluțiile fiabile, eficiente energetic, pentru stațiile de pompare și rețele sunt esențiale pentru colectarea și transportul apei uzate. Grundfos oferă pompe de apă uzată, cu o eficiență deosebită, ce includ tehnologii inovative și brevetate, precum rotorul S-tube și SmartTrim.
De asemenea, furnizăm stații de pompare complete, prefabricate, cu pompe, unități de control, vane și conducte, și sisteme de ridicare a apelor uzate cu pompe cu tocător. La reabilitarea stațiilor de pompare existente, asigurăm o soluție completă cu instalare ușoară și timp de oprire scăzut în timpul procesului de instalare. Grundfos oferă consultanță și folosește modelarea Calculational Fluid Dynamics pentru a optimiza debitul la stația de pompare și rezervorul de retenție. Instrumentul nostru de modelare a rețelei de apă uzată, cu software de simulare a sistemului, ajută la optimizarea proiectării.
Reducerea cu 70% a cheltuielilor pentru substanțele chimice
Când compania de aplicații municipale Mariagerfjord Vand A/S (Danemarca) a avut probleme cu hidrogenul sulfurat Grundfos a oferit soluția ce a rezolvat rapid problemele. Toate problemele de miros au dispărut și cheltuielile cu substanțele chimice au scăzut cu 70%.
Rezolvarea problemelor legate de H2S bazate in rețeaua de canalizare
Emisiile de hidrogen sulfurat reprezintă o problemă mare și binecunoscută în transportul zilnic al apelor uzate, în sistemele rețelelor de canalizare. Hidrogenul sulfurat se formează prin procese biologice, iar factorii de reglare sunt următorii: cantitatea și tipul materiei organice, temperatura și valoarea pH-ului. Totuși, cel mai important factor pentru producția globală este perioada de timp în care bacteriile sunt în contact cu apa uzată stagnantă, aceasta fiind determinată de timpul de retenție. O soluție ideală pentru problemele legate de hidrogenul sulfurat trebuie să țină seama de toți acești factori. Trebuie să se bazeze pe condiții de funcționare efective pentru a face față situațiilor neprevăzute. Aceasta este tocmai abordarea in soluția Grundfos.
Întâlniți-vă cu expertul nostru în soluții de control: Dedicated Control
Un motor poate ajuta la scăderea consumului de energie in stațiile de pompare apă uzată. Dar un motor nu este suficient. Aveți nevoie de un controler inteligent al pompei de apă uzată, cum ar fi Grundfos Dedicated Controls - o soluție completă de control și monitorizare a pompării apei uzate, dezvoltată special pentru stațiile de pompare din rețea. Urmăriți inginerul nostru care vă explică cum funcționează.
Întâlniți-vă cu noua soluție bazată pe cloud pentru rețelele de apă uzată
Vizionați scurtul nostru videoclip despre Grundfos iSOLUTIONS CLOUD pentru rețele de apă uzată - un instrument de optimizare ce oferă informații operaționale bazate pe date pentru a permite întreținerea predictivă, avertizări, monitorizarea efectivă a debitului și multe altele. Descarcă broșura pentru a afla mai multe în detalii.
Descărcați manualele de inginerie a apei uzate
Îndrumări esențiale pentru ingineri, specialiști in aplicații de apă uzată
Obțineți îndrumări pentru selecția și instalarea pompei în aplicații de drenaj, efluenți și canalizare. Acest manual se concentrează asupra sistemelor mai mici de transport ale apei uzate, ce folosesc pompe cu motoare de la 0,15 kW la 30 kW. Explorați pompele și stațiile de pompare, dimensionarea și selecția, datele privind performanța pompei, desenele sistemului de pompare, costurile ciclului de viață și multe altele, inclusiv exemple practice.
Îndrumări esențiale pentru aplicațiile de apă uzată: detalii tehnice despre produse, instalare și funcționare
Explorați manualul nostru pentru sistemele de evacuare ale apei uzate cu pompe mari, de până la 520 kW. Aflați mai multe despre pompele submersibile și despre funcționarea submersă in stația de pompare uscată, inclusiv dispunerea corectă și condițiile pentru funcționarea optimă.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Accesorii electrice
Pompe submersibile apă uzată
Other
Citiți despre experiența clienților și despre avantajele acestei aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, aveți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.