Soluții optimizate pentru aplicații de tratare a apei potabile
Proiectele complexe de tratare a apei necesită consultanță de la planificarea proiectării, evaluarea costurilor, punerea în funcțiune și întreținerea pentru a se asigura că soluția completă de tratare a apei este certificată în conformitate cu regulile și reglementările locale. Grundfos are soluții de pompare, dozare și dezinfecție pentru fiecare etapă a ciclului de tratare a apei. Noi furnizăm echipamentul de care aveți nevoie pentru tratarea unor volume mari sau mici de apă potabilă pentru următoarele aplicații de tratare a apei potabile:
Desalinizare
Instalațiile de osmoză inversă folosind module de repompare construite în oțel inoxidabil rezistent la coroziune și sisteme de recuperare a energiei cu turbine cu pompe la descărcări au drept rezultat economii de costuri la întreținere, reparații, consum de energie și substanțe chimice.
Tratarea chimică
Avem sisteme complete de dozare pentru tratarea chimică a unor volume mari sau mici de apă potabilă bazate pe tehnologii diferite și avem sisteme de dezinfecție complet automatizate, ușor de utilizat, folosind compuși de clor.
Floculare și aerare
Îndepărtarea substanțelor cu ajutorul sistemelor de pompare dozatoare pentru floculare corectă in procesul de purificare a apei potabile. Sistemele complet automate controlate de PLC se ocupă de prepararea și dozarea coagulanților organici sau poli-electroliților.
Sedimentare
Soluții de pompare pentru menținerea debitelor controlate în rezervoarele de sedimentare și mișcarea apei către și dinspre rezervoare, permițând așezarea solidelor suspendate din apă.
Filtrare și spălare
Pompe de mare capacitate ce se potrivesc cu orice presiune pentru orice debit, alimentând procesele de filtrare de la o barieră fizică simplă la procese chimice sau biologice. De asemenea, acestea asigură o forță foarte mare cu timpii de spălare și turațiile bine executate necesare pentru spălarea periodică eficientă a filtrelor.
Dezinfecția
Soluții de pompare ce îndeplinesc cerințele pentru purificarea apei potabile, inclusiv soluții de clorinare ce mențin un agent dezinfectant rezidual în întregul sistem de distribuție.
Rezervoare de apă
Mixere și agitatoare pentru menținerea apei în mișcare și oxigenare și sisteme de dozare pentru ajustarea calității apei.
Expertiză în aplicații de tratare a apei
Aflați despre gama noastră de soluții de pompare, dozare și dezinfecție pentru procesele de tratare a apei, construite să îndeplinească și cerințele obligatorii conform legislației.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Agitatoare
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Hydro MPC
Aspirație axială cuplaj scurt, monoetajată
Pompe capsulate
Pompe submersibile apă uzată
Pompe monoetajate în linie
Pompe multietajate în linie
Grup de pompare
Pompe cu diafragmă
Accesorii electrice
Citiți despre experiența clienților și despre avantajele acestei aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, aveți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.