Aspirație apă subterană
Aveți nevoie de o soluție de pompare submersibilă eficientă, fiabilă și eficientă din punct de vedere al energiei pentru instalațiile de foraj. Pompele și sistemele noastre de pompe sunt optimizate pentru performanțe și fiabilitate cât mai ridicate pentru instalațiile de ape subterane.
PERFORMANTA IN SUBTERAN. Pomparea apei din foraj
SPE, SP, SQ, SQE, SQ Flex
Prima pompa Grundfos pentru captare apa subterana a fost construita in anul 1967; a fost prima pompa submersibila construita din otel inoxidabil si a stabilit un standard de calitate si eficienta.
Astazi, pompele Grundfos pentru foraje sunt prezente in mii de proiecte din intreaga lume, in aplicatii pentru casa si gradina, in sisteme de irigare si in retele municipale de apa.
Solutii de pompare in functie de aplicatii:
- Aplicatii pentru irigatii si foraje la adancimi mari in retele municipale de apa: Pompele SP / SPE
- Aplicatii pentru casa si gradina: Pompele SQ / SQE / SQ Flex
- Aplicatii ce folosesc energia solara: SQ Flex, Solutie de pompare completa pentru irigare (Invertor Solar/ RSI, pompa SP, Grundfos Remote Management/ GRM), Power Adapt
- Solutii de monitorizare si control functionare pompa: CU 351, CU301, CIU 271/ GRM
- Sistem pentru protectia motorului pompei: MP 204
- Solutie pentru eficientizare functionare pompa: Convertizor de frecventa CUE
Cititi mai multe detalii despre fiecare categorie de echipamente, pentru a alege solutia corecta.
Pompa SPE
Perfecta pentru sisteme de irigare mari si pentru aplicatii municipale
Motor cu magneti pemanenti pentru o eficienta energetica de 90%
Sistemul de pompare SPE cu un motor submersibil cu magneti permanenti (PM) asigura eficienta energetica de 90% datorita nivelului aproape de zero al pierderilor cauzate de rotor iar convertizor de frecventa CUE personalizat ajusteaza in continuu turatia pompei la cerintele de pompare.
Sistemul SPE a fost lansat in anul 2021 si este parte din familia pompelor SP. Prima pompa submersibila SP a fost construita in anul 1967. Aici mai multe detalii despre istoria Grundfos.
Pompa SP
Perfecta pentru sisteme de irigare mari si pentru aplicatii municipale
Pompa submersibila SP are o fiabilitate de neegalat in subteran si poate fi personalizata in functie de cerintele clientilor.
- Realizate din otel inoxidabil, conform DIN W.-Nr. 1.4301 (AISI 304)
- Design hidraulic pentru eficienta superioara
- Diametre disponibile: 4, 6, 8, 10 si 12"
- Debit: 0 - 470 m³ / h
- Inaltime de pompare: Pana la 810 m
- Rezistenta in aplicatii unde sunt vehiculate cantitati mai mari de nisip
- Rezistenta pentru functionare cu apa agresiva (gama de pompe SP realizata din otel inoxidabil superior)
Aceste echipamente pot fi livrate cu convertizorul de frecventa (CUE) ce asigura control si protectie sistemului de pompare.
Convertizoarele de frecventa (CUE)
Functii si avantaje
Convertizoarele de frecventa din gama Grundfos CUE sunt extrem de versatile si pot fi utilizate pentru o functionare usoara, eficienta in toate domeniile de aplicare. Prin conectarea unui CUE cu o pompa submersibila Grundfos SP, obtineti avantaje clare in functionare.
Descarcati brosura si aflati mai multe despre functiile si avantajele Convertizoarelor de frecventa din gama Grundfos CUE.
Grundfos SQ – Proiectată să dureze, cu caracteristici de protecție încorporate
Pompa submersibilă Grundfos SQ de 3" se distinge de sistemele de pompare convenționale de 4" printr-o serie de caracteristici de protecție încorporate care asigură robustețe și fiabilitate. Urmăriți acest videoclip pentru a vedea o comparație între pompele Grundfos 3" SQ și sistemele convenționale de pompare de 4".
Pompa SQ/ SQE
Perfecta in aplicatii domestice si lucrari mici de irigare.
Grundfos SQ este o pompa centrifuga compacta de 3”, ce poate fi instalata in foraje de 3” sau mai mari. Dispune de electronica integrata, este simplu de instalat si exploatat si garanteaza alimentarea cu apa in orice moment. Este echipata cu motor cu magnet permanent si poate alimenta pana la 200 m inaltime; este potrivita atat pentru functionarea continua cat si intermitenta.
Pompa SQ/SQE
Perfecta pentru sisteme domestice si pentru sisteme de irigare mici
Performante mari si dimensiuni mici
- Video Prezentare tehnica Pompele SQ/SQE in aplicatii domestice
- Video Protectia la variatiile de tensiune pentru Pompele SQ/SQE
- Video Avantajul Soft-start pentru Pompele SQ/SQE
- Video Protectia impotriva functionarii in gol pentru Pompele SQ/SQE
Utilizați animația noastră despre ciclul de apă și aflați ce produse se potrivesc proiectului dumneavoastră
Începând de la rețeaua de apă, Grundfos furnizează soluții de pompare rentabile, fiabile și optimizate din punct de vedere energetic pentru captarea de apă brută, soluții de pompare, dozare și dezinfectare pentru fiecare etapă a ciclului de tratare a apei și pompe și metode de control pentru întregul sistem de distribuție a apei, inclusiv stații de pompare principale și locale.
Pentru rețeaua de apă uzată, Grundfos furnizează soluții de încredere și eficiente din punct de vedere energetic pentru transportul apei uzate și regularizarea viiturilor, asigurând reducerea timpului de nefuncționare și încorporarea în sistem a metodelor de minimizare a riscurilor.
Iar în ceea ce privește instalația de tratare a apei uzate, Grundfos facilitează funcționarea fiabilă și costul total redus al deținerii printr-o gamă largă de produse și soluții de tratare mecanică, biologică și chimică.
Protection, monitoring and connectivity
Pompe capsulate
Pompe submersibile apă subterană
Service agreements
Accesorii electrice
Altul
Citiți despre experiența clienților și despre avantajele acestei aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, aveți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.