Aspirație apă de suprafață
Aveți nevoie de o soluție de pompare a apei brute, eficientă, fiabilă și optimizată din punct de vedere al energiei pentru sursele de apă brută de suprafață. Grundfos este un furnizor complet de pompe, soluții de monitorizare și conectivitate pentru aspirația din râuri, lacuri sau marină.
Captare apă de suprafață: instalație eficientă, fiabilă, optimizată din punct de vedere al costurilor
Pentru aportul de apă brută din râuri, lacuri și mare, aveți nevoie de cele mai ridicate niveluri de optimizare a energiei și sustenabilitate a resurselor, reflectate în costuri mai mici ale ciclului de viață. Pentru consumul de apă de mare, aveți nevoie de pompe ce corespund cerințelor de debit, conținut de sare și risc de coroziune. Grundfos furnizează soluții de pompare a apei de suprafață ce îndeplinesc aceste cerințe.
De-a lungul anilor, Grundfos a fost pionier în numeroase inovații ce au devenit sau devin standarde industriale. Una dintre acestea a fost implementarea turației variabile în operațiunile de pompare; o inovație de genul acesta permite infrastructurii de alimentare cu apă să facă față provocărilor și reglementărilor viitoare.
Grundfos are o pompă adecvată pentru fiecare tip de admisie. Variația nivelului apei, solidele suspendate cum ar fi granulația și nisipul și compoziția chimică a apei necesită o evaluare atentă. Furnizăm pompe pentru aplicații cu apă de mare, cu cerințe reduse de NPSH (aspirație dublă, submersibile, verticale), construite cu materiale rezistente la abraziune și coroziune. Vă împărtășim cunoștințe noastre și vă recomandăm să folosiți Grundfos Product Center, pentru selecția de pompe și documentația tehnică.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajate
Pompe multietajate în linie
Accesorii electrice
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.