Enhance your irrigation and agriculture water pumping system with a solar-powered solution.
Unitati de control pentru pompe sau pentru incorporarea in tabloul de control.
Renovable Solar Inverter este un invertor solar off-grid pentru a extinde familia sistemelor de pompare solare. RSI funcționează cu pompe submersib...
Module de intrare si iesire pentru solutii de control.
Interfețe comunicare
Grup de pompare
Sistem avansat și eficient din punct de vedere energetic pentru creșterea presiunii apei curate. Disponibil cu 2-6 pompe conectate în paralel, reg...
Sistem de ridicare a presiunii eficient din punct de vedere energetic pentru ridicarea presiunii apei curate. Disponibil cu 2-4 pompe cu frecvență ...
Hydro Solo-E este un sistem de creștere a presiunii integral optimizat proiectat pentru sistemele în care menținerea unei presiuni constante este c...
Pompe monoetajate în linie
Pompe centrifuge în linie, monoetajate, cu etanșare mecanică a arborelui. Pompele sunt cuplate strâns, adică pompa și motorul sunt unități separate
Asoirație axlială, cuplaj scurt, monoetajată
Pompe cu aspiratie axiala si refulare radiala cu cuplaj apropiat conform EN 733
Pompe cu cuplaj apropiat conform ISO 2858
Pompe cu cuplaj apropiat conform ISO 2858 cu motor MGE
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajată
Pompe cu aspiratie axiala si refulare radiala cu cuplaj lung conform cu EN 733
Aspirație axială, cuplaj scurt, multietajată
CM, CME sunt pompe cu aspirație axială orizontale, fiabile, silențioase și compacte. Conceptul modular al pompei facilitează realizarea de soluții ...
Pompe în linie multietajate
Pompă centrifuga verticală, multietajată, cu racorduri de aspirațe și evacuare la același nivel.
Pompe verticale multietajate cu motor MGFlex regenerabil pentru energie solară, eoliană și curent alternativ. Funcționează atât pe tensiunea de cur...
Pompe submersibile pentru apă uzată
Pompa cu propulsor, cu flux axial KPL este proiectată pentru debit mare la înălțime de pompare scăzută.
Pompe submersibile pentru ape subterane
SB, SBA sunt pompe de creștere a presiunii multietajate submersibile ce oferă instalare ușoară de tip conectare și pompare și funcționare fiabilă p...
Grundfos SP sunt pompe submersibile pentru foraj, concepute pentru pomparea apelor subterane. Grundfos SP sunt pompe din oțel inoxidabil și sunt di...
Grundfos SPE este o gamă de pompe submersibile cu reglaj de frecvență pentru apele subterane. Pompele sunt din oțel inoxidabil și sunt disponibile ...
Pompe submersibile cu energie regenerabilă, cu invertor incorporat pentru energie solară, eoliană și curent alternativ. Funcționează atât pe tensiu...
Pompe cu diafragmă
Pompele de dozare digitale de inalta precizie a substantelor chimice, care permit controlul avansat al procesului si integrarea cu controlul sistem...
Gama de pompe Grundfos Mechanical este o serie de pompe extrem de puternice pentru aplicații care necesită capacități de dozare fiabile și de înalt...
Grundfos Connect este un sistem bazat pe internet de tip plug & play, care vă oferă o alternativă eficientă și rentabilă la sistemele SCADA mai cos...
Sistem bazat pe internet care vă oferă o alternativă eficientă și rentabilă la sisteme mai costisitoare.
Motoare submersibile
Telecomenzile Grundfos utilizate pentru instalare, monitorizarea datelor, informații despre erori și configurarea pompelor și sistemelor Grundfos, ...
Accesorii
CUE
Solutii complete de control pentru controlul nivelului cu tablou si aparate de comutare pentru diverse aplicatii.
Protectie pentru motor si pompe.