Drenaj fără probleme

Explorați gama noastră de pompe pentru sisteme de drenaj fără probleme și fiabile, care pot elimina apa de drenaj din locuința dumneavoastră și vă pot menține locuința sigură și curată. 

Păstrați-vă casa în siguranță și curată cu un sistem de drenaj fără probleme 

Atunci când sistemul de canalizare al unei locuințe este suprasolicitat, acesta poate provoca refularea sau chiar inundații, care pot duce la daune costisitoare cauzate de apă și la riscuri potențiale pentru sănătate. Evitarea pătrunderii apei în locuință poate fi complicată și consumatoare de timp, dar cu un sistem de drenaj fără probleme și fiabil, vă puteți menține locuința în siguranță și curată în orice moment.

De ce să alegeți o pompă de drenaj pentru uz casnic de la Grundfos? 

Până la 3 litri

de apă pot fi drenați pe secundă pentru evacuarea rapidă a apei

Până la 9 metri

înălțime de ridicare

Apă pompată până la numai 3 mm

peste nivelul podelei

Ce poate face pentru dumneavoastră un sistem adecvat de drenaj la domiciliu?

Pompele noastre de drenaj fără probleme și fiabile pentru uz casnic pompează excesul de apă de la mașini de spălat, căzi de baie, dușuri și chiuvete, din canalele colectoare ale clădirilor sau pivnițele predispuse la inundații.

Instalare permanentă sau utilizare portabilă 

UNILIFT CC sunt pompe de drenaj flexibile, ideale pentru instalații de drenaj de urgență și permanente. Acestea sunt ușoare și se pot transporta fără dificultate, ceea ce le face o soluție perfectă de drenaj portabil. 

Soluție de înaltă performanță 

UNILIFT CC poate evacua până la 3 litri de apă reziduală pe secundă și pompează până când rămân doar 3 mm de apă pe podea, astfel încât podeaua este aproape ștearsă. Atunci când este utilizată într-o instalație submersibilă, aceasta poate transporta apa la o înălțime de până la 9 metri.

Ușor de conectat și de utilizat 

UNILIFT CC are o ieșire dublă, astfel încât se potrivește imediat tuturor conexiunilor, orizontale sau verticale. Datorită variantei MULTIBOX, care conține toate furtunurile și materialele necesare, puteți reacționa rapid dacă pivnița dumneavoastră este inundată.  

Alegeți sistemul de drenaj potrivit pentru locuința dumneavoastră

Aruncați o privire la cele mai populare dintre pompele noastre de drenaj pentru uz casnic. Dacă aveți nevoie de o soluție cu pompă submersibilă/pompă de asanare, vă recomandăm să contactați instalatorul local pentru a vă îndruma cu privire la soluția optimă pentru locuința dumneavoastră.

Notă: companiile profesionale de instalare sunt căutate aleatoriu și afișate pe baza locației geografice și nu sunt aprobate sau certificate de Grundfos

Găsiți rapid o pompă de schimb pentru cea pe care o aveți deja

Folosiți instrumentul nostru de înlocuire pentru a căuta cea mai bună înlocuire pentru o pompă Grundfos existentă sau o altă marcă de pompă.

UNILIFT CC de la Grundfos

Cea mai versatilă și mai durabilă dintre soluțiile noastre de pompe de drenaj. Preluați cu ușurință controlul asupra drenajului locuinței dumneavoastră cu UNILIFT CC atunci când aveți nevoie să eliminați apa din subsol sau din unul dintre aparatele dumneavoastră electrocasnice.

Foarte meticuloasă  

UNILIFT CC are un filtru din oțel inoxidabil care poate fi îndepărtat oricând pentru o absorbție până la nivelul de numai 3 mm.

Robustă & fiabilă

Construită din oțel inoxidabil și materiale rezistente la coroziune, pompa UNILIFT CC vă oferă o soluție robustă și durabilă, asigurând performanțe pe termen lung și economii la întreținere, indiferent unde este instalată.

Control inteligent

Pompa UNILIFT CC poate fi controlată cu un întrerupător cu flotor la pompă sau poate fi livrată ca o pompă cu un controler pentru siguranță sporită și opțiuni suplimentare de alarmare.

Dimensiuni

Înălțime: 30,5 cm, lățime: 16,0 cm și greutate: 4,35 – 6,5 kg în funcție de model

Notă: dimensiunile sunt orientative pentru tipul de pompă – dar pot varia la diferite modele 

Cea mai populară pompă de drenaj de la noi

Obțineți mai multe informații