Soluții sustenabile de apă pentru casa dumneavoastră

Instalațiile de apă învechite duc adesea la o utilizare însemnată a apei, la pierderi de energie și la facturi mai mari pentru apă și energie.  O familie medie formată din 3 persoane risipește în jur de 16.425 de litri de apă pe an, ceea ce este egal cu 66 de căzi și 37 de ore de așteptare. Așadar, cum pot fi resursele de apă mai sustenabile? Atunci când alegeți una dintre soluțiile noastre, veți îmbunătăți eficiența apei și a energiei, creând în același timp un impact pozitiv asupra casei dumneavoastră și asupra mediului.

Încălzire sustenabilă cu pompe eficiente din punct de vedere energetic

Sistemele de încălzire consumă multă energie chiar și atunci când nu le folosiți. Dacă pompa dumneavoastră de circulație pentru încălzire are o vechime de peste 10 ani, atunci înlocuirea acesteia cu o pompă inteligentă de înaltă eficiență vă poate ajuta să economisiți până la 75% din consumul de energie.

Apă caldă instantanee = utilizare sustenabilă a apei 

De obicei trebuie să așteptați un minut sau două pentru ca apa de la duș sau de la robinet să se încălzească? Tot acest timp și toată apa irosită se adună – și fiecare picătură contează, ceea ce face ca o gospodărie medie să piardă între 15.000 și 20.000 de litri în fiecare an. O instalație de apă caldă instantanee poate elimina inconvenientul așteptării și poate oferi, în același timp, o soluție de conservare a apei la domiciliu. 

Apă sustenabilă prin colectarea apei de ploaie

Începeți să colectați apa de ploaie, astfel încât să o puteți refolosi pentru a trage apa la toaletă, pentru a vă uda grădina sau chiar pentru a spăla hainele. Sistemele de pompare pentru colectarea apei de ploaie sunt o modalitate incredibil de sustenabilă de a economisi apă menajeră și de a păstra apa ca resursă naturală.

Explorați cele mai populare dintre produsele noastre pentru o casă sustenabilă