- Romanian (Romania)
- Produse și servicii
- Industries
- OEM de producție industrială
Dovedit astăzi + Pregătit pentru mâine
Oferim soluții dovedite, performanță dovedită și suport dovedit pentru OEM industriali și integratori – astăzi, mâine și mult timp în viitor.
Un partener de încredere pentru afacerea ta
În peisajul concurențial dur de astăzi, producătorii industriali au nevoie de mai mult de la furnizorii lor decât doar de piese și componente. Au nevoie de parteneri de afaceri de încredere, cu expertiză tehnică și pe care să se poată baza pentru a se asigura că operațiunile lor se desfășoară profitabil și fără probleme, un partener care oferă agilitate continuă, eliminând în același timp complexitatea la nivel local și global.
La Grundfos, ne străduim în fiecare zi să vă înțelegem afacerea și să oferim soluții care să răspundă nevoilor dumneavoastră unice. Scopul nostru este să colaborăm și să lucrăm pentru a vă creste avantajul astfel incat sa rămâneti în fruntea concurenței dumneavoastra, oferindu-vă aceste patru pietre de temelie de valoare.
+ Pregătiți-vă afacerea pentru viitor
Vă puteți baza pe noi pentru a fi prin preajmă atunci când aveți nevoie, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Cu o moștenire de 75 de ani, suntem puternici atat financiar cat si ca perspective de viitor. Pentru a vă asigura că aveți întotdeauna acces la inovații de ultimă oră care vă pot permite să oferiți noi soluții și să creați noi modele de afaceri, investim 5% din veniturile noastre anuale în cercetare și dezvoltare. Cu sustenabilitatea în ADN-ul nostru, vă putem ajuta să navigați și să contribuiți la viitorul reglementărilor și soluțiilor in aceasta directie.
+ Depășește cerințele tehnice
Pentru a oferi clienților un sistem de înaltă calitate, aveți nevoie de acces rapid si de incredere la componente de înaltă calitate. Puteți profita de componentele noastre inteligente si de eficienta extrema, antrenate pe volume uriașe de date de sistem pe parcursul a două decenii. Aceste componente sunt prezentate în Grundfos iSOLUTIONS si sunt concepute pentru a oferi conectivitate și control avansat, permițându-vă să economisiți semnificativ consumul de apă și energie.
Pentru a vă asigura că proiectele dumneavoastră pot beneficia pe deplin de tehnologiile noastre, puteți accesa usor toată documentația Grundfos într-un singur loc. Acest lucru facilitează, de asemenea, dezvoltarea competențelor în întreaga fabrică și îmbunătățirea livrărilor către clienții dumneavoastra.
+ Eliminați complexitatea din fiecare etapă a lanțului valoric
Lucrând cu noi, puteți obține totul, de la pompe și VFD-uri până la senzori, echipamente de comanda si control și skid-uri de dozare, reducând bătăile de cap și costurile generate atunci cand depindeti de mulți furnizori. Aprovizionarea devine mai stabilă, deoarece componentele dumneavoastră vor îndeplini întotdeauna aprobările și certificările la nivel mondial. Puteți alege preasamblarea și testarea la fața locului, economisind timp și eliminând erorile din fabrică. În cazul produselor electronice, designul este consecvent la nivel mondial, ceea ce simplifică punerea în funcțiune.
+ Obțineți servicii locale dedicate și logistică globală
Când lucrați cu Grundfos, lucrați cu o tehnologie dovedită, astfel încât să puteți fi siguri că funcționează. Dacă apare o problemă, mergem în profunzime pentru a determina cauza principală și pentru a ne asigura că nu o veți mai experimenta. Puteți contacta departamentul de service și asistenta local, pentru upgrade-uri sau ajustări direct la locul de instalare, oriunde s-ar afla. Toată documentația atat pentru service și pentru componente este întotdeauna într-un singur loc, facilitând service-ul și întreținerea.
Completați formularul de contact pentru a vorbi cu experții noștri.
Sunteți interesat să aflați mai multe?
Completați formularul de contact pentru a vorbi cu experții noștri.
Mulțumesc pentru cerere! Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Dacă te-ai înscris pentru permisiunea noastră de marketing, acum ești eligibil să primești informații personalizate de la Grundfos despre știri, instrumente, produse, aplicații, evenimente și promoții.
Amintește-ți că îți poți retrage consimțământul oricând.
Pentru mai multe informații despre datele dumneavoastră personale și drepturile dumneavoastră, vă rugăm să consultați Notificarea noastră de confidențialitate.